ファクトリーサプライ用品技術窓口
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アクリサンデー
PPクラフトシート
アクリサンデー
通常価格(税別):891円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,780円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
光
ポリプレート(ポリエチレン板)
通常価格(税別):754円~
通常出荷日:2日目 ~
光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:1日目 ~

【仕様】・規格(φ):6・材質:POM(ポリアセタール)・入数:1本
ミスミからのコメント
貴重なご意見ありがとうございます。 公差につきまして、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。 webカタログにも追記させていただきました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
4通常価格(税別):275円~

アルインコ
樹脂キャップ アルミ平角パイプ用
0通常価格(税別):741円~

アズワン
シリコーンスポンジ紐 (赤)
5通常価格(税別):881円~

コクゴ
ネオロン角紐(1巻)
5通常価格(税別):791円~