ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFE丸棒 20φ×1000mm

PTFE丸棒 20φ×1000mm 107-22121
通常単価(税別)
8,888円
税込単価
9,777円
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ(mm):20φ×1000L【特長】・PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または...

詳細を確認

型番:

107-22121
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-22121の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-22121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,888円
( 9,777円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ(mm):20φ×1000L
【特長】
・PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
【用途】
・コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
・※1m以上のものもお問い合せください。
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE丸棒 20φ×1000mmの型番107-22121のページです。 型番107-22121に関する仕様情報を記載しております。
PTFE丸棒 20φ×1000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE丸棒 20φ×1000mm
PTFE丸棒 15φ×1000mm
PTFE丸棒 40φ×1000mm
PTFE丸棒 18φ×1000mm
PTFE丸棒 35φ×1000mm
PTFE丸棒 16φ×1000mm
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格8,888円5,270円32,773円7,441円26,337円5,994円
通常出荷日8日目8日目6日目8日目7日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました