ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

PTFEパイプ 30×55 100L

PTFEパイプ 30×55 100L 107-18124
通常単価(税別)
4,515円
税込単価
4,967円
通常出荷日:16日目

【仕様】・外径(mm):55・内径(mm):30・長さ(mm):100【特長】・圧縮成形法により円筒状...

詳細を確認
  • 外径許容差:+1.0mm -0mm内径許容差:+0mm -1.0mm長さ許容差:+2.0mm -0mm

型番:

107-18124
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-18124の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-18124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,515円
( 4,967円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・外径(mm):55
・内径(mm):30
・長さ(mm):100
【特長】
・圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
【用途】
・切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。
・入数:1本

ご注意

  • 外径許容差:+1.0mm -0mm内径許容差:+0mm -1.0mm長さ許容差:+2.0mm -0mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEパイプ 30×55 100Lの型番107-18124のページです。 型番107-18124に関する仕様情報を記載しております。
PTFEパイプ 30×55 100Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEパイプ 30×55 100L
PTFEパイプ 25×55 100L
PTFEパイプ 40×55 100L
PTFEパイプ 45×55 100L
PTFEパイプ 35×55 100L
PTFEパイプ 55×70 100L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,515円5,029円3,128円2,404円3,985円4,306円
通常出荷日16日目16日目16日目16日目16日目16日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました