ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

PTFEパイプ 15×35 100L

PTFEパイプ 15×35 100L 107-18107
通常単価(税別)
2,404
税込単価
2,644
通常出荷日:16日目

【仕様】・外径(mm):35・内径(mm):15・長さ(mm):100【特長】・圧縮成形法により円筒状...

詳細を確認
  • 外径許容差:+1.0mm -0mm内径許容差:+0mm -1.0mm長さ許容差:+2.0mm -0mm

型番:

107-18107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-18107の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-18107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,404
( 2,644 )
16日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・外径(mm):35
・内径(mm):15
・長さ(mm):100
【特長】
・圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
【用途】
・切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。
・入数:1本

ご注意

  • 外径許容差:+1.0mm -0mm内径許容差:+0mm -1.0mm長さ許容差:+2.0mm -0mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEパイプ 15×35 100Lの型番107-18107のページです。 型番107-18107に関する仕様情報を記載しております。
PTFEパイプ 15×35 100Lのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
高周波コイルの保持
5
満足度:5.0
誘電率と耐熱性を期待して高周波コイルのボビンとして試用しました。結果は満足いくものでしたが肉厚なのでそこそこ重量があり固...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEパイプ 15×35 100L
PTFEパイプ 20×35 100L
PTFEパイプ 35×50 100L
PTFEパイプ 25×35 100L
PTFEパイプ 35×45 100L
PTFEパイプ 35×55 100L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,4042,0832,8861,3942,0273,985
通常出荷日16日目16日目16日目16日目16日目16日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました