17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

布ベーク 0.8t×1000mm×1000mm 107-14902

布ベーク 0.8t×1000mm×1000mm

    型番:

    107-14902
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    107-14902の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    107-14902
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,174円
    ( 13,391円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・厚さ(mm):0.8
    ・サイズ:1m角
    【特長】
    ・布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
    ・入数:1枚

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    布ベーク 0.8t×1000mm×1000mmの型番107-14902のページです。 型番107-14902に関する仕様情報を記載しております。
    布ベーク 0.8t×1000mm×1000mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    布ベーク 0.8t×1000mm×1000mm
    紙ベーク 0.8t×1000mm×1000mm
    紙ベーク 8t×1000mm×1000mm
    紙ベーク 0.5t×1000mm×1000mm
    黒ベーク 1t×1000mm×1000mm
    紙ベーク 1t×1000mm×1000mm
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格12,174円8,679円43,910円7,879円14,154円10,960円
    通常出荷日5日目7日目7日目8日目8日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました