ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

6ナイロンガラス(30%)入りシート30t×500W×1000L

6ナイロンガラス(30%)入りシート30t×500W×1000L 107-14403
通常単価(税別)
247,853
税込単価
272,638
通常出荷日:7日目

【仕様】・厚さ(mm):30・幅(mm ):500・長さ(m):1【特長】・6ナイロンに硝子繊維を混入...

詳細を確認

型番:

107-14403
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-14403の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-14403
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
247,853
( 272,638 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):30
・幅(mm ):500
・長さ(m):1
【特長】
・6ナイロンに硝子繊維を混入させ、強度を大きくさせています。
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6ナイロンガラス(30%)入りシート30t×500W×1000Lの型番107-14403のページです。 型番107-14403に関する仕様情報を記載しております。
6ナイロンガラス(30%)入りシート30t×500W×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6ナイロンガラス(30%)入りシート30t×500W×1000L
6ナイロンシート3t×500W×1000L
6ナイロンシート15t×500W×1000L
66ナイロンシート 500×1000mm
6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ
6ナイロン樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) TECAMID6 GF30シリーズ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴアズワンアズワン
通常価格247,85312,44938,4956,279 -19,095 -5,320 -
通常出荷日7日目6日目7日目6日目〜10日目〜10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト