17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEシート 0.4mm×300mm×10M巻 107-09510

PTFEシート 0.4mm×300mm×10M巻

    ご注意

    • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。
      "定尺"が1本の長さの上限となります。
      "定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

    型番:

    107-09510
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    107-09510の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    107-09510
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,407円
    ( 44,448円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・厚さ(mm):0.4
    ・幅(mm ):300
    ・定尺(m):10
    【特長】
    ・優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています。
    【用途】
    ・シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品等。
    ・入数:10m/巻

    ご注意

    • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。
      "定尺"が1本の長さの上限となります。
      "定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PTFEシート 0.4mm×300mm×10M巻の型番107-09510のページです。 型番107-09510に関する仕様情報を記載しております。
    PTFEシート 0.4mm×300mm×10M巻のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFEシート 0.4mm×300mm×10M巻
    PTFEシートロール 300mm×10m巻 厚さ:0.25mm
    PTFEシート 0.08mm×300mm×10M巻
    PTFEシート 0.1mm×300mm
    PTFEシート 0.3mm×300mm
    PTFEシート 0.2mm×300mm
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格40,407円25,131円8,727円1,297円3,727円2,613円
    通常出荷日6日目31日目6日目8日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました