ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFEシート 1mm×500mm角

PTFEシート 1mm×500mm角 107-09201
通常単価(税別)
7,880
税込単価
8,668
通常出荷日:8日目

【仕様】・厚さ(mm):1・サイズ:500mm角【特長】・優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有...

詳細を確認
  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。
    "定尺"が1本の長さの上限となります。
    "定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

型番:

107-09201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

107-09201の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-09201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,880
( 8,668 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):1
・サイズ:500mm角
【特長】
・優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています。
【用途】
・シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品等。
・入数:1枚

ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。
    "定尺"が1本の長さの上限となります。
    "定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEシート 1mm×500mm角の型番107-09201のページです。 型番107-09201に関する仕様情報を記載しております。
PTFEシート 1mm×500mm角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEシート 1mm×500mm角
PTFEシート 1.5mm×500mm角
PTFEシート 6mm×500mm角
PTFEシート 2mm×500mm角
PTFEシート 1mm×300mm角
PTFEシート 4mm×1000mm角
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格7,88010,61543,09515,0333,152104,755
通常出荷日8日目60日目10日目7日目8日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました