ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

CRスポンジ円中空 10φ×20φ×2M【2個入り】

CRスポンジ円中空 10φ×20φ×2M 107-08502
通常単価(税別)
2,034円
税込単価
2,237円
通常出荷日:8日目

【仕様】・定尺(m):2・内径×外径(mm):10φ×20φ・入数:2m/本

型番:

107-08502
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

107-08502の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-08502
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,034円
( 2,237円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・定尺(m):2
・内径×外径(mm):10φ×20φ
・入数:2m/本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CRスポンジ円中空 10φ×20φ×2Mの型番107-08502のページです。 型番107-08502に関する仕様情報を記載しております。
CRスポンジ円中空 10φ×20φ×2Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CRスポンジ円中空 10φ×20φ×2M
CRスポンジ円中空 15φ×25φ×2M
CRスポンジ円中空 12φ×22φ×2M
CRスポンジ角中空紐 20×10 カット
CRスポンジ角中空紐 20×20 カット
CRスポンジ角中空紐 10×10 カット
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,034円2,388円2,099円718円879円582円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました