ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
PEEK樹脂 丸棒
アズワン
通常価格(税別):2,799円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン
通常価格(税別):18,397円~
通常出荷日:1日目
中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
通常価格(税別):4,911円~
通常出荷日:5日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
無酸素銅丸棒
アズワン
通常価格(税別):3,899円~
通常出荷日:8日目 ~

【仕様】・直径(mm):10・定尺(m):50【特長】・硬度50°・入数:1m/カット
【仕様】
・直径(mm):10
・定尺(m):50
【特長】
・硬度50°
・入数:1m/カット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アクリサンデー
サンデーシート(硬質塩ビ板)
4.2通常価格(税別):611円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):4,911円~