ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

CRスポンジ丸紐 8φ カット

CRスポンジ丸紐 8φ カット 107-0760402
通常単価(税別)
502円
税込単価
552円
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ:8φ・定尺(m):100【特長】・クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各...

詳細を確認
  • 商品画像は、イメージ画像となります。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 本商品は、"定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
詳細を確認

型番:

107-0760402
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-0760402の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-0760402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502円
( 552円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:8φ
・定尺(m):100
【特長】
・クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各種シール材、保護材、保温、保冷防振材等幅広い分野で活用されています。
・入数:1m/カット

ご注意

  • 商品画像は、イメージ画像となります。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 本商品は、"定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CRスポンジ丸紐 8φ カットの型番107-0760402のページです。 型番107-0760402に関する仕様情報を記載しております。
CRスポンジ丸紐 8φ カットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CRスポンジ丸紐 8φ カット
CRスポンジ丸紐 10φ カット
CRスポンジ丸紐 5φ カット
CRスポンジ丸紐 6φ カット
CRスポンジ丸紐 20φ カット
シリコンスポンジ丸紐 8φ カット
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格502円550円477円486円896円783円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました