17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコンゴムスポンジ 15mm×12mm カットかまぼこ型紐 107-0741002

シリコンゴムスポンジ 15mm×12mm カットかまぼこ型紐

通常単価(税別)
2,002円
税込単価
2,202円
通常出荷日:4日目

【仕様】・サイズ:幅15mm×12mm・定尺(m):50【特長】・耐熱性に優れ、建築用、目地材、ドアシ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は、イメージ画像となります。
    • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
    • 本商品は、"定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

    型番:

    107-0741002
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番サイズ定尺(m)入数
    107-0741002幅15mm×12mm501m/カット

    107-0741002の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    107-0741002
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,002円
    ( 2,202円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:幅15mm×12mm
    ・定尺(m):50
    【特長】
    ・耐熱性に優れ、建築用、目地材、ドアシールなどに適しています。
    ・入数:1m/カット

    ご注意

    • 商品画像は、イメージ画像となります。
    • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
    • 本商品は、"定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリコンゴムスポンジ 15mm×12mm カットかまぼこ型紐の型番107-0741002のページです。 型番107-0741002に関する仕様情報を記載しております。
    シリコンゴムスポンジ 15mm×12mm カットかまぼこ型紐のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコンゴムスポンジ 15mm×12mm カットかまぼこ型紐
    シリコンゴムスポンジ 15mm×10mm カットかまぼこ型紐
    シリコンゴムスポンジ 9mm×12mm カットかまぼこ型紐
    シリコンゴムスポンジ 15mm×12mm 50m巻かまぼこ型紐
    シリコンゴムスポンジ 10mm×6mm カットかまぼこ型紐
    シリコンゴムスポンジ 10mm×8mm カットかまぼこ型紐
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格2,002円1,442円1,185円69,486円808円976円
    通常出荷日4日目5日目8日目7日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました