ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シリコンゴムスポンジ 9mm×12mm カットかまぼこ型紐

シリコンゴムスポンジ 9mm×12mm カットかまぼこ型紐 107-0740302
通常単価(税別)
1,185円
税込単価
1,304円
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ:幅9mm×12mm・定尺(m):50【特長】・耐熱性に優れ、建築用、目地材、ドアシー...

詳細を確認
  • 商品画像は、イメージ画像となります。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 本商品は、"定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
詳細を確認

型番:

107-0740302
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-0740302の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-0740302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,185円
( 1,304円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:幅9mm×12mm
・定尺(m):50
【特長】
・耐熱性に優れ、建築用、目地材、ドアシールなどに適しています。
・入数:1m/カット

ご注意

  • 商品画像は、イメージ画像となります。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 本商品は、"定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンゴムスポンジ 9mm×12mm カットかまぼこ型紐の型番107-0740302のページです。 型番107-0740302に関する仕様情報を記載しております。
シリコンゴムスポンジ 9mm×12mm カットかまぼこ型紐のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴムスポンジ 9mm×12mm カットかまぼこ型紐
シリコンゴムスポンジ 15mm×12mm カットかまぼこ型紐
シリコンゴムスポンジ 10mm×6mm カットかまぼこ型紐
シリコンゴムスポンジ 15mm×10mm カットかまぼこ型紐
シリコンゴムスポンジ 10mm×8mm カットかまぼこ型紐
シリコンゴムスポンジ 30mm×20mm カットかまぼこ型紐
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,185円2,002円808円1,442円976円5,552円
通常出荷日8日目4日目8日目5日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました