ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

シリコンスポンジ丸紐 13φ カット

シリコンスポンジ丸紐 13φ カット 107-0731402
通常単価(税別)
1,378円
税込単価
1,516円
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ:13φ・定尺(m):50【特長】・耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールな...

詳細を確認
  • 商品画像は、イメージ画像となります。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 本商品は、"定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
詳細を確認

型番:

107-0731402
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-0731402の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-0731402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,378円
( 1,516円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:13φ
・定尺(m):50
【特長】
・耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
・入数:1m/カット

ご注意

  • 商品画像は、イメージ画像となります。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 本商品は、"定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

商品担当おすすめ

  • ネオロン角紐(1巻) 画像

    コクゴ

    ネオロン角紐(1巻)

    【特長】連続生産による長巻スポンジ。スライス品には無い皮膜付きスポンジ。多様な用途に適合-特注品。

  • PTFEシート 0.1mm×300mm 画像

    コクゴ

    PTFEシート 0.1mm×300mm

    【仕様】厚さ(mm):0.1。幅(mm ):300。定尺(m):10【特長】優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています【用途】シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品等。入数:1m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンスポンジ丸紐 13φ カットの型番107-0731402のページです。 型番107-0731402に関する仕様情報を記載しております。
シリコンスポンジ丸紐 13φ カットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンスポンジ丸紐 13φ カット
CRスポンジ丸紐 13φ カット
シリコンスポンジ 丸紐 φ13㎜
シリコンスポンジ丸紐 10φ カット
シリコンスポンジ丸紐 6φ カット
シリコンスポンジ丸紐 20φ カット
メーカーコクゴコクゴ三商コクゴコクゴコクゴ
通常価格1,378円615円2,011円1,049円591円3,342円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました