ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーンゴム丸紐 10φ カット 107-0720902

シリコーンゴム丸紐 10φ カット

通常単価(税別)
1,545円
税込単価
1,700円
通常出荷日:3日目

【仕様】・直径(mm):10・定尺(m):50・硬度:50°【特長】・耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~...

詳細を確認

    ご注意

    • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となります。"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

    型番:

    107-0720902
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    107-0720902の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    107-0720902
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,545円
    ( 1,700円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・直径(mm):10
    ・定尺(m):50
    ・硬度:50°
    【特長】
    ・耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
    ・※特寸法についてはご相談ください。
    ・入数:1m/カット

    ご注意

    • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となります。"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリコーンゴム丸紐 10φ カットの型番107-0720902のページです。 型番107-0720902に関する仕様情報を記載しております。
    シリコーンゴム丸紐 10φ カットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコーンゴム丸紐 10φ カット
    シリコーンゴム丸紐 5φ カット
    シリコーンゴム丸紐 3φ カット
    シリコーンゴム丸紐 2φ カット
    シリコーンゴム丸紐 4φ カット
    シリコーンゴム丸紐 15φ カット
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格1,545円713円504円468円584円2,902円
    通常出荷日3日目8日目8日目8日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました