17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
全面フランジパッキン
エスコ
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
  • <
  • >
ベルイータースポンジシート EB(D)5×870×870 107-06801

ベルイータースポンジシート EB(D)5×870×870

通常単価(税別)
22,158円
税込単価
24,374円
通常出荷日:20日目

【仕様】・厚さ(mm):5・サイズ:870角・気孔径(μm):150・気孔率(%):89・引張強度(k...

詳細を確認

    型番:

    107-06801
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    107-06801の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 20日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    107-06801
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,158円
    ( 24,374円 )
    20日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・厚さ(mm):5
    ・サイズ:870角
    ・気孔径(μm):150
    ・気孔率(%):89
    ・引張強度(kPa):280
    ・引張伸度(%):200
    ・30%圧縮応力(kPa):43
    ・保水率(%):1050
    ・水での膨張率(%):6
    【特長】
    ・耐薬品性、機械的強度、加工性に優れ、吸水・拭浄・濾過・研磨等の性能を持った連続気孔の多孔質体です。
    【用途】
    ・ハードディスク、シリコンウェハー、各種基板など、精密電子部品の吸水・洗浄材・拭き取り材。
    ・各種製造工程における吸水・拭き取り材。
    ・吸水・吸液・洗浄装置などの内部部品。
    ・入数:1枚

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ベルイータースポンジシート EB(D)5×870×870の型番107-06801のページです。 型番107-06801に関する仕様情報を記載しております。
    ベルイータースポンジシート EB(D)5×870×870のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベルイータースポンジシート EB(D)5×870×870
    ベルイータースポンジシート EB(D)1×870×870
    ベルイータースポンジシート EB(D)20×870×870
    ベルイータースポンジシート EB(A)1.0t×1200×600
    シートレンズ D-45T
    シートレンズ D-27T
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴケニスケニス
    通常価格22,158円4,990円85,558円4,990円2,244円2,244円
    通常出荷日20日目8日目20日目8日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました