ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カラーフォーム ECS 黒30mm×1000mm×2000mm

カラーフォーム ECS 黒30mm×1000mm×2000mm 107-0570403
通常単価(税別)
9,582円
税込単価
10,540円
通常出荷日:8日目

【仕様】・厚さ(mm):30・色:黒・サイズ(mm):1000×2000【特長】・柔軟性、復元性に富み...

詳細を確認

型番:

107-0570403
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-0570403の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-0570403
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,582円
( 10,540円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):30
・色:黒
・サイズ(mm):1000×2000
【特長】
・柔軟性、復元性に富み、2倍以上の伸び率を持っています。
【用途】
・汎用クッション、寝具、家具、産業資材。
・入数:1枚

商品担当おすすめ

  • ネオロン角紐(1巻) 画像

    コクゴ

    ネオロン角紐(1巻)

    【特長】連続生産による長巻スポンジ。スライス品には無い皮膜付きスポンジ。多様な用途に適合-特注品。

  • PTFEシート 0.1mm×300mm 画像

    コクゴ

    PTFEシート 0.1mm×300mm

    【仕様】厚さ(mm):0.1。幅(mm ):300。定尺(m):10【特長】優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています【用途】シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品等。入数:1m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーフォーム ECS 黒30mm×1000mm×2000mmの型番107-0570403のページです。 型番107-0570403に関する仕様情報を記載しております。
カラーフォーム ECS 黒30mm×1000mm×2000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーフォーム ECS 黒30mm×1000mm×2000mm
カラーフォーム ECS 黒10mm×1000mm×2000mm
カラーフォーム ECS 黒5mm×1000mm×2000mm
カラーフォーム ECS 黒20mm×1000mm×2000mm
カラーフォーム ECS 黒50mm×1000mm×2000mm
カラーフォーム ECS 白30mm×1000mm×2000mm
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格9,582円3,671円2,515円6,578円15,350円9,582円
通常出荷日8日目8日目8日目10日目10日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました