17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素ゴムスポンジ丸紐 6φ カット 107-0430202

フッ素ゴムスポンジ丸紐 6φ カット

    ご注意

    • 商品画像は、イメージ画像となります。
    • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
    • 本商品は、"定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。

    型番:

    107-0430202
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    107-0430202の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    107-0430202
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,438円
    ( 4,882円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・直径(mm):6
    ・定尺(m):30

    ご注意

    • 商品画像は、イメージ画像となります。
    • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
    • 本商品は、"定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フッ素ゴムスポンジ丸紐 6φ カットの型番107-0430202のページです。 型番107-0430202に関する仕様情報を記載しております。
    フッ素ゴムスポンジ丸紐 6φ カットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フッ素ゴムスポンジ丸紐 6φ カット
    フッ素ゴム丸紐 6φ カット
    フッ素ゴムスポンジ丸紐 10φ カット
    フッ素ゴムスポンジ丸紐 5φ カット
    フッ素ゴムスポンジ丸紐 8φ カット
    フッ素ゴム丸紐 10φ カット
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格4,438円3,392円10,983円3,216円7,188円8,260円
    通常出荷日7日目7日目8日目8日目4日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました