17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

107-04017
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)入数NO.
107-040170.6100011m17

107-04017の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
107-04017
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,898円
( 7,588円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):0.6
・幅(mm ):1000
・長さ(m):1
・NO.:17
・入数:1m

商品担当おすすめ

  • ネオロン角紐(1巻) 画像

    コクゴ

    ネオロン角紐(1巻)

    【特長】連続生産による長巻スポンジ。スライス品には無い皮膜付きスポンジ。多様な用途に適合-特注品。

  • PTFEシート 0.1mm×300mm 画像

    コクゴ

    PTFEシート 0.1mm×300mm

    【仕様】厚さ(mm):0.1。幅(mm ):300。定尺(m):10【特長】優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています【用途】シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品等。入数:1m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットシート 0.6mm×1000mmM-1006の型番107-04017のページです。 型番107-04017に関する仕様情報を記載しております。
マグネットシート 0.6mm×1000mmM-1006のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットシート 0.6mm×1000mmM-1006
マグネットシート 0.4mm×1000mmM-1004
マグネットシート 0.8mm×500mmM-508
マグネットシート 0.4mm×500mmM-504
マグネットシート 2mm×1000mmM-1020
マグネットシート 1.6mm×100mmM-116
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格6,898円5,508円5,060円3,858円17,815円3,491円
通常出荷日4日目8日目8日目8日目7日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました