17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁ゴムシート YS-231-2-1 茶 平板6.0×1000×10m 107-0170201

絶縁ゴムシート YS-231-2-1 茶 平板6.0×1000×10m

通常単価(税別)
289,188円
税込単価
318,107円
通常出荷日:10日目

【仕様】・厚さ(mm):6・幅(mm ):1000・定尺(m):10・色:茶【特長】・配電室、電気工事...

詳細を確認

    型番:

    107-0170201
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    107-0170201の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    107-0170201
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    289,188円
    ( 318,107円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・厚さ(mm):6
    ・幅(mm ):1000
    ・定尺(m):10
    ・色:茶
    【特長】
    ・配電室、電気工事現場などの絶縁用として広汎な用途に使用できます。(使用電圧7000V以下、試験電圧20000V/1分間)
    ・入数:10m/巻

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    絶縁ゴムシート YS-231-2-1 茶 平板6.0×1000×10mの型番107-0170201のページです。 型番107-0170201に関する仕様情報を記載しております。
    絶縁ゴムシート YS-231-2-1 茶 平板6.0×1000×10mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    絶縁ゴムシート YS-231-2-1 茶 平板6.0×1000×10m
    絶縁ゴムシート YS-231-1-1 茶 平板3.0×1000×20m
    PTFE紐 φ2.0×10m(茶)
    ビニールカラーシート 茶0.2×920×20M
    ポリプロピレンシート1T×1000W×2M
    PTFE紐 φ2.0×10m(白)
    メーカーコクゴコクゴ三商コクゴコクゴ三商
    通常価格289,188円364,989円16,155円11,217円4,795円17,239円
    通常出荷日10日目10日目8日目10日目7日目12日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました