17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリスト・タフ手袋 №883LLサイズ 100枚入 パウダーフリー

通常単価(税別)
2,828
税込単価
3,111
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:LL・全長(mm):240・手のひらまわり(mm):225・重量:6.2g・ケース(...

詳細を確認

    型番:

    104-97905
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    104-97905
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,828
    ( 3,111 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:LL
    ・全長(mm):240
    ・手のひらまわり(mm):225
    ・重量:6.2g
    ・ケース(mm)488×410×262h:
    ・カラー:ブルー
    ・入数:100枚
    ・厚み:0.07mm
    ・材質:NBR(ニトリルゴム)
    【特長】
    ・取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入りです。
    ・食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
    ・ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
    ・素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
    ・ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
    ・伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
    ・薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
    ・左右兼用タイプです。
    ・パウダーフリータイプです。
    ・強度重視の、耐久性に優れたタイプです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニトリスト・タフ手袋 №883LLサイズ 100枚入 パウダーフリーの型番104-97905のページです。 型番104-97905に関する仕様情報を記載しております。
    ニトリスト・タフ手袋 №883LLサイズ 100枚入 パウダーフリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニトリスト・タフ手袋 №883LLサイズ 100枚入 パウダーフリー
    ニトリスト・タフ手袋 №883Sサイズ 100枚入 パウダーフリー
    ニトリスト・タフ手袋 №883SSサイズ 100枚入 パウダーフリー
    ニトリスト・タッチ手袋 №882LLサイズ 100枚入
    ニトリスト・タッチ手袋 №882SSサイズ 100枚入
    teniifit NITRILE L 100枚入テニフィットニトリル No1000
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格2,8283,1713,1712,2882,2882,941
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    使いきり手袋(ニトリル・ポリエチレン・天然ゴム・PVC)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト