17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓 UVEX2112-001 200組入

通常単価(税別)
7,588円
税込単価
8,347円
通常出荷日:9日目

【仕様】・質量:3g・材質:低反発性ポリウレタン製【特長】・ひもなし。・低反発性ポリウレタン製で、耳に...

詳細を確認

    型番:

    104-95403
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    104-95403の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-95403
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,588円
    ( 8,347円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・質量:3g
    ・材質:低反発性ポリウレタン製
    【特長】
    ・ひもなし。
    ・低反発性ポリウレタン製で、耳にフィットします。
    ・SNR37。
    ・JIS 規格、EN規格適合品。
    ・入数:200組

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耳栓 UVEX2112-001 200組入の型番104-95403のページです。 型番104-95403に関する仕様情報を記載しております。
    耳栓 UVEX2112-001 200組入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耳栓 UVEX2112-001 200組入
    ソフト耳栓(2組入・15組入)
    耳栓 UVEX2111-201 50組入
    ラバー耳栓(1組入)
    UVEX 防音保護具耳栓x-fit 300組入
    UVEX 防音保護具耳栓com4-fit 300組入
    メーカーコクゴSK-11コクゴSK-11UVEXUVEX
    通常価格7,588円600円 -14,905円572円5,999円5,999円
    通常出荷日9日目3日目〜10日目3日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました