17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コクゴ 防毒マスク GM185-1

通常単価(税別)
16,348
税込単価
17,983
通常出荷日:7日目

【仕様】・低濃度用(ガス濃度0.1%以下)・国家検定合格:第TN337号・使用吸収缶:・CA-1P1シ...

詳細を確認

    型番:

    104-95001
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-95001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-95001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,348
    ( 17,983 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・低濃度用(ガス濃度0.1%以下)
    ・国家検定合格:第TN337号
    ・使用吸収缶:・CA-1P1シリーズ・CA-310シリーズ・CA-304L/OV・CA-304L2/OV・CA-304L3/OV・CA-37L3/MX
    ・※吸収缶は別売りです。
    【特長】
    ・全面形面体の中では小型軽量。
    ・アイピースが傷つきにくい構造。
    ・前額部に調整バックルがない為、保護帽を被っても安定した装着感。
    ・伝声器の性能が向上し、マスクを付けたままでもより会話が明瞭になりました。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コクゴ 防毒マスク GM185-1の型番104-95001のページです。 型番104-95001に関する仕様情報を記載しております。
    コクゴ 防毒マスク GM185-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コクゴ 防毒マスク GM185-1
    アズワン 防毒マスク GM185-1
    シゲマツ 直結式小型防毒マスクGM185C(L)
    防毒マスク GM76-S 1個
    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM76-S・GM70D
    防毒マスク(低濃度用0.1%以下) GM81S
    メーカーコクゴアズワン重松製作所三商重松製作所アズワン
    通常価格16,34815,04615,352 -2,3994,4445,680
    通常出荷日7日目1日目1日目4日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト