ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

104-91402
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

104-91402の仕様・寸法情報

サイズ
M
全長(mm)
220
掌周り(mm)
185
中指長さ(mm)
77
内容量
10双入/袋
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • 全長(mm)

  • 掌周り(mm)

  • 中指長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
104-91402

サイズ

全長

(mm)

掌周り

(mm)

中指長さ

(mm)

内容量

最小発注数量
M
220
185
77
10双入/袋
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,583円
( 3,941円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の約2倍の強度のポリウレタンをコーティングしており、樹脂の脱落が少なくなっています
・コーティング部分に粘着テープが付着しても樹脂がはがれにくくなっています
・コーティング部分が高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます
【用途】
・電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、運輸、物流業、食品関連業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

被膜強化パームフィット手袋BO501 S・M 10双入の型番104-91402のページです。 型番104-91402に関する仕様情報を記載しております。
被膜強化パームフィット手袋BO501 S・M 10双入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
被膜強化パームフィット手袋BO501 S・M 10双入
防塵手袋 6007 10双入
ニューパームフィット手袋 B0510シリーズ
パワーフィット手袋 B0400(104)
テムレス No281 手袋
被膜強化パームフィット手袋BO501 L10双入
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3,583円4,522円615円655円1,045円3,583円
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目〜7日目5日目〜5日目
内容量10双入/袋10双入/袋1双1双1双-
よく一緒に購入される商品

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました