17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コクゴ ヘックスアーマー耐針手袋 3041 L

通常単価(税別)
63,095円
税込単価
69,405円
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ:L・材質:(手全体)特殊生地使用・(インナー)ナイロン系生地使用【特長】・耐切創レ...

詳細を確認

    型番:

    104-91101
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    104-91101の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-91101
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    63,095円
    ( 69,405円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:L
    ・材質:(手全体)特殊生地使用
    ・(インナー)ナイロン系生地使用
    【特長】
    ・耐切創レベル最高 ISEA テスト/レベル5
    ・耐切創、耐突刺特殊生地、手袋全体に使用
    ・洗濯可能
    ・手の平3 層、手の甲2 層の特殊生地を重ねることにより突刺しに対し最高の保護力を発揮します。
    ・注射器、ガラスの破片、ワイヤーなど細く鋭利なものから手を守ります。
    ・摩耗に強く、耐久性に優れています。
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コクゴ ヘックスアーマー耐針手袋 3041 Lの型番104-91101のページです。 型番104-91101に関する仕様情報を記載しております。
    コクゴ ヘックスアーマー耐針手袋 3041 Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コクゴ ヘックスアーマー耐針手袋 3041 L
    耐針手袋
    コクゴ 耐切創手袋
    耐突刺し・耐針手袋
    耐切創・耐針手袋 4041 NSR
    耐針手袋 シャープスマスターII
    メーカーコクゴNIKKO BUSSANコクゴアズワンHEX ARMER東京硝子器械
    通常価格63,095円11,743円2,198円19,873円27,755円17,656円
    通常出荷日10日目5日目5日目〜1日目〜1日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました