17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱・耐切創手袋MZ615

通常単価(税別)
14,608
税込単価
16,069
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ:フリー・全長:300mm・材質:(表)PBO 繊維(ザイロン(R))100%・(中)...

詳細を確認

    型番:

    104-90801
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-90801の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-90801
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,608
    ( 16,069 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:フリー
    ・全長:300mm
    ・材質:(表)PBO 繊維(ザイロン(R))100%
    ・(中)アラミド混フェルト
    ・(裏)綿100%
    【特長】
    ・アラミド繊維の約2 倍の強度、弾性率と既存の有機繊維のなかでは最高レベルの耐熱、難燃性を有するPBO 繊維ザイロン?を使用した素材耐熱温度500℃の手袋です。
    【用途】
    ・高温作業。
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐熱・耐切創手袋MZ615の型番104-90801のページです。 型番104-90801に関する仕様情報を記載しております。
    耐熱・耐切創手袋MZ615のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐熱・耐切創手袋MZ615
    耐熱・耐切創手袋
    耐熱耐切創手袋
    耐熱耐切創アラミド手袋
    耐熱耐切創手袋 エクストラソフト
    テイケン 耐熱耐切創手袋
    メーカーコクゴトラスコ中山アズワンアズワンアズワン帝健
    通常価格14,60811,283 -9,7001,20014,9001,675
    通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました