17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン用耐熱手袋MZ654-CP

通常単価(税別)
19,238円
税込単価
21,162円
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ:フリー・全長:280mm・材質:甲・平裾(表)/アラミド繊維100%・(裏)/綿10...

詳細を確認

    型番:

    104-90501
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    104-90501の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-90501
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,238円
    ( 21,162円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:フリー
    ・全長:280mm
    ・材質:甲・平裾(表)/アラミド繊維100%
    ・(裏)/綿100%
    ・平(表)/PBO繊維(ザイロン?)100%
    ・(裏)/アラミド混フェルト
    ・平の中/断熱シート
    ・裏/ポリエステル100%
    ・※クリーンパック仕様
    【特長】
    ・素材耐熱温度500℃の優れた耐熱性と耐切創性を有するクラス100以下のクリーンルームで使用可能な手袋です。
    ・甲側はアラミド長繊維、平側はザイロン(R)長繊維の立体縫製で指の曲がりもスムーズです。
    【用途】
    ・半導体前工程など、各種高温作業。
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーン用耐熱手袋MZ654-CPの型番104-90501のページです。 型番104-90501に関する仕様情報を記載しております。
    クリーン用耐熱手袋MZ654-CPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーン用耐熱手袋MZ654-CP
    500℃対応クリーン用耐熱手袋 MZ654
    クリーン用耐熱手袋MZ656-CP
    クリーンルーム用耐熱手袋 MZ655
    クリーン用耐熱手袋MT782-CP
    クリーン用耐熱手袋 MT782-CP
    メーカーコクゴアズワンコクゴ東京硝子器械コクゴ東京硝子器械
    通常価格19,238円20,672円 -24,443円21,045円12,199円14,987円
    通常出荷日10日目10日目10日目13日目10日目13日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました