ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム(白)ラテックス手袋厚さ0.6mm×長さ800mm

通常単価(税別)
16,956円
税込単価
18,652円
通常出荷日:7日目

【仕様】・厚さ(mm):0.6・全長(mm):800・カフ部内径(mm):160・ハンドサイズ(mm)...

詳細を確認

    型番:

    104-88304
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    104-88304の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-88304
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,956円
    ( 18,652円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・厚さ(mm):0.6
    ・全長(mm):800
    ・カフ部内径(mm):160
    ・ハンドサイズ(mm):200
    ・中指の長さ(mm):73
    ・材質:天然ゴム
    【特長】
    ・天然ゴムラテックスの純度が通常品より高く、柔らかさ、伸縮性に非常に優れています。
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    天然ゴム(白)ラテックス手袋厚さ0.6mm×長さ800mmの型番104-88304のページです。 型番104-88304に関する仕様情報を記載しております。
    天然ゴム(白)ラテックス手袋厚さ0.6mm×長さ800mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    天然ゴム(白)ラテックス手袋厚さ0.6mm×長さ800mm
    天然ゴム(白)ラテックス手袋
    天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)
    天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)
    天然ゴムあつ手 グリーン(厚み約0.45mm)
    天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)
    メーカーコクゴコクゴダンロップダンロップダンロップダンロップ
    通常価格16,956円12,465円688円 -662円744円760円 -
    通常出荷日7日目7日目1日目〜1日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました