17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直結小型式防毒マスク GM70D

通常単価(税別)
7,300
税込単価
8,030
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:GM70D・低濃度用(ガズ濃度0.1%以下)・国家検定合格:第TN16号・※吸収缶は別...

詳細を確認

    型番:

    104-83401
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-83401の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-83401
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,300
    ( 8,030 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:GM70D
    ・低濃度用(ガズ濃度0.1%以下)
    ・国家検定合格:第TN16号
    ・※吸収缶は別売りです。
    ・使用吸収缶:・CA-104NⅡシリーズ ・CA-107L/OV
    【特長】
    ・伝声器付でマスクを付けたまま会話が明瞭。
    ・NBRゴム製面体。
    ・粉じん、ミスト対策に外付フィルタ使用可能。
    【用途】
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    直結小型式防毒マスク GM70Dの型番104-83401のページです。 型番104-83401に関する仕様情報を記載しております。
    直結小型式防毒マスク GM70Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    直結小型式防毒マスク GM70D
    防毒マスク GM70D
    直結式小型防毒マスク
    直結式小型防毒マスク GMシリーズ
    直結式小型防毒マスク GM76
    直結小型式防毒マスク GM28
    メーカーコクゴ東京硝子器械重松製作所アズワン重松製作所コクゴ
    通常価格7,3003,63024,4872,820 -2,515 -3,109
    通常出荷日8日目9日目1日目在庫品1日目〜1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト