ファクトリーサプライ用品技術窓口

MEワイパー ME24H-CP 200枚入フラットパック 24×24cm

通常単価(税別)
20,106円
税込単価
22,117円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:ME24H-CP フラットパック・サイズ:24×24cm・入数:200枚入【特長】・P...

詳細を確認

    型番:

    104-80002
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    104-80002の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-80002
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,106円
    ( 22,117円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:ME24H-CP フラットパック
    ・サイズ:24×24cm
    ・入数:200枚入
    【特長】
    ・PET長繊維を使用したニットワイパーです。ヒートカット処理、クリーンパックを採用、低発塵低溶出イオンを実現。高吸液性、ハンドリング性に優れます。フラットパックとバルクパックの2種類のパックがあります。
    ・24×24cm
    ・入数:200枚入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MEワイパー ME24H-CP 200枚入フラットパック 24×24cmの型番104-80002のページです。 型番104-80002に関する仕様情報を記載しております。
    MEワイパー ME24H-CP 200枚入フラットパック 24×24cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MEワイパー ME24H-CP 200枚入フラットパック 24×24cm
    MEワイパー ME24H-CPB 200枚入バルクパック 24×24cm
    MEワイパー ME14.5H-CP フラットパック (14.5×14.5cm)
    MKクリーンクロス MK9.5H-CP(9.5×9.5cm)
    ゴッド・ファストクリーナー(12枚入×10パック)
    ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 ノンパック (432枚入)
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴタスコガードナー
    通常価格20,106円18,323円30,522円3,057円16,091円45,157円
    通常出荷日8日目8日目8日目5日目4日目17日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました