ファクトリーサプライ用品技術窓口

MEワイパー ME14.5H-CP フラットパック (14.5×14.5cm)

通常単価(税別)
30,522円
税込単価
33,574円
通常出荷日:8日目

【特長】・PET長繊維を使用したニットワイパーです。・ヒートカット処理、クリーンパックを採用、低発塵低...

詳細を確認

型番:

104-80001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

104-80001の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
その他
シートサイズ(mm)
145×145
材質詳細
PET長繊維

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-80001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,522円
( 33,574円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PET長繊維を使用したニットワイパーです。
・ヒートカット処理、クリーンパックを採用、低発塵低溶出イオンを実現。高吸液性、ハンドリング性に優れます。
【商品仕様】
・品番:ME14.5H-CP フラットパック
・サイズ:14.5×14.5cm
・入数:400枚入

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEワイパー ME14.5H-CP フラットパック (14.5×14.5cm)の型番104-80001のページです。 型番104-80001に関する仕様情報を記載しております。
MEワイパー ME14.5H-CP フラットパック (14.5×14.5cm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MEワイパー ME14.5H-CP フラットパック (14.5×14.5cm)
MKクリーンクロス MK9.5H-CP(9.5×9.5cm)
MEワイパー ME24H-CP 200枚入フラットパック 24×24cm
MEワイパー ME24H-CPB 200枚入バルクパック 24×24cm
ゴッド・ファストクリーナー(12枚入×10パック)
ADCLEAN ナノクロス クロス 小型用 ノンパック (432枚入)
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴタスコガードナー
通常価格30,522円3,057円20,106円18,323円16,091円45,157円
通常出荷日8日目5日目8日目8日目4日目17日目
商品タイプワイパーワイパー----
材質その他その他----
シートサイズ(mm)145×14595×95----
材質詳細PET長繊維PET極細繊維----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました