17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコットラボ 90枚×60袋入19×21cm連続取り出し

通常単価(税別)
23,371円
税込単価
25,708円
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ:19×21cm 連続取り出し・素材:セルロース100%・入数:90枚×60箱【特長】...

詳細を確認

    型番:

    104-79904
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    104-79904の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-79904
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,371円
    ( 25,708円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:19×21cm 連続取り出し
    ・素材:セルロース100%
    ・入数:90枚×60箱
    【特長】
    ・デリケートなワイピングに最適な、ソフトタッチのワイパーです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベンコットラボ 90枚×60袋入19×21cm連続取り出しの型番104-79904のページです。 型番104-79904に関する仕様情報を記載しております。
    ベンコットラボ 90枚×60袋入19×21cm連続取り出しのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベンコットラボ 90枚×60袋入19×21cm連続取り出し
    ベンコット モップセット60cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
    ワイプオール(X60)
    ベンコット スーパーQT-8 (2400袋入)
    ベンコット モップセット45cm ツール2本 クロス40枚 (1箱入)
    ラボ (5400枚入)
    メーカーコクゴ小津産業アズワン小津産業小津産業小津産業
    通常価格23,371円31,682円12,279円 -27,794円30,070円23,662円
    通常出荷日8日目8日目1日目1日目8日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました