ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

MKクロス MK9.5H 20枚入9.5×9.5cm【20個入り】

MKクロス MK9.5H 20枚入9.5×9.5cm 104-79501
通常単価(税別)
2,871円
税込単価
3,158円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:MK9.5H・サイズ:9.5×9.5cm・入数:20枚入【特長】・超極細繊維を使用した...

詳細を確認

型番:

104-79501
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

104-79501の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
104-79501
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,871円
( 3,158円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:MK9.5H
・サイズ:9.5×9.5cm
・入数:20枚入
【特長】
・超極細繊維を使用した高密度ニットのワイピングクロスです。優れたワイピング性と高吸液性が特徴です。クラス100対応の「MKクリーンクロス」と一般環境用の(いずれも端面はヒートカット処理)があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MKクロス MK9.5H 20枚入9.5×9.5cmの型番104-79501のページです。 型番104-79501に関する仕様情報を記載しております。
MKクロス MK9.5H 20枚入9.5×9.5cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MKクロス MK9.5H 20枚入9.5×9.5cm
MKクロス MK14.5H 20枚入14.5×14.5cm
MKクリーンクロス MK14.5H-CP 20枚入14.5×14.5cm
MKクロス MK24H 10枚入24×24cm
MKクリーンクロス MK24H-CP 10枚入24×24cm
MCクロス MC1919H-G9 10枚入19×19cm
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,871円3,936円4,215円3,564円3,797円5,107円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました