17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブ H200-40 LL

通常単価(税別)
17,530円
税込単価
19,283円
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ:LL・長さ(mm):400・裏地:化繊・厚み(mm):裏地含 2.95・カラー:白...

詳細を確認

    型番:

    104-73402
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    104-73402の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-73402
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,530円
    ( 19,283円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:LL
    ・長さ(mm):400
    ・裏地:化繊
    ・厚み(mm):裏地含 2.95
    ・カラー:白
    ・中手材質:断熱布
    ・材質:シリコーン製
    【用途】
    ・耐熱用:半導体、食品工場、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなど
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイローブ H200-40 LLの型番104-73402のページです。 型番104-73402に関する仕様情報を記載しております。
    ダイローブ H200-40 LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイローブ H200-40 LL
    耐熱用手袋 ダイローブH200-40
    コクゴ ダイローブ H200-40 L
    耐熱性手袋 H200 LL
    耐熱用手袋 ダイローブH200
    ダイローブ耐熱用手袋 H200
    メーカーコクゴダイヤゴムコクゴ東京硝子器械ダイヤゴムコクゴ
    通常価格17,530円14,969円17,530円12,788円10,082円 -10,326円
    通常出荷日10日目2日目〜10日目6日目1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました