17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SD-1000耐溶剤用手袋 LL

通常単価(税別)
3,371
税込単価
3,708
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:LL・長さ(mm):330・カラー:イエロー【特長】・ポリウレタン製なので、軽くて...

詳細を確認

    型番:

    104-68302
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-68302の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-68302
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,371
    ( 3,708 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:LL
    ・長さ(mm):330
    ・カラー:イエロー
    【特長】
    ・ポリウレタン製なので、軽くて嫌な臭いがしません。
    ・耐油性、耐溶剤性、耐摩耗性に優れています。
    ・粒子付きのスベリ止め加工で高いスベリ止め効果を発揮。
    ・材質/表面ポリウレタン 裏地:100%綿のメリヤス
    【用途】
    ・様々な油・溶剤を取り扱う作業、機械作業、印刷業、鉄工業、建設業、塗装・木工、通信機器等。
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SD-1000耐溶剤用手袋 LLの型番104-68302のページです。 型番104-68302に関する仕様情報を記載しております。
    SD-1000耐溶剤用手袋 LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SD-1000耐溶剤用手袋 LL
    SD-1000耐溶剤用手袋 L
    耐溶剤手袋 SD-1000 LL 1双入
    耐溶剤用手袋 ダイローブ 223
    耐溶剤用手袋 ダイローブ H20
    特殊溶剤用手袋
    メーカーコクゴコクゴ三商ダイヤゴムダイヤゴム東京硝子器械
    通常価格3,3713,8512,5002,426 -1,495 -3,933 -
    通常出荷日7日目7日目2日目1日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました