17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルビセルスティック T-11(50本入)

通常単価(税別)
3,369円
税込単価
3,706円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・品番:T-11・材質:ヘッド/ポリウレタン100%、スティック部/ポリプロピレン【特長】・新...

詳細を確認

    型番:

    104-55902
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    104-55902の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-55902
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,369円
    ( 3,706円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:T-11
    ・材質:ヘッド/ポリウレタン100%、スティック部/ポリプロピレン
    【特長】
    ・新素材ルビセルの吸水・吸着機能を生かした高性能拭き取り材。
    ・自己発塵性がほとんどなく、しかも柔軟性に富んでいるので、拭き取りの際キズがつきません。
    ・耐薬品、耐溶剤性に特に優れています。
    ・入数:50本入/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ルビセルスティック T-11(50本入)の型番104-55902のページです。 型番104-55902に関する仕様情報を記載しております。
    ルビセルスティック T-11(50本入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ルビセルスティック T-11(50本入)
    ルビセルスティック T-10(50本入)
    ルビセルスティック T-20(50本入)
    ルビセルスティック T-21(50本入)コクゴ
    ルビセルスティック
    アトム 導電性05ペタスティック (96本入)
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴアズワンアトム興産
    通常価格3,369円3,369円4,547円4,386円3,220円 -58,939円
    通常出荷日在庫品1日目7日目6日目7日目在庫品1日目〜8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました