17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油・液体専用吸着マット L-1 G-281セット

通常単価(税別)
33,978円
税込単価
37,376円
通常出荷日:10日目

【仕様】・型番:L-1・品番:G-28・品名:油・液体専用吸着マット・サイズ(mm):900×1500...

詳細を確認

    型番:

    104-51303
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    104-51303の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-51303
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,978円
    ( 37,376円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型番:L-1
    ・品番:G-28
    ・品名:油・液体専用吸着マット
    ・サイズ(mm):900×1500
    【特長】
    ・作業用現場の出入口に置くだけで、靴底に付着した液体、油汚れを素早く吸着。
    ・表面が汚れたらスペアマットと簡単に取り替えられます。
    ・工場、事務所、厨房の出入口等に最適です。
    ・入数:1箱

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    油・液体専用吸着マット L-1 G-281セットの型番104-51303のページです。 型番104-51303に関する仕様情報を記載しております。
    油・液体専用吸着マット L-1 G-281セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    油・液体専用吸着マット L-1 G-281セット
    油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット
    オイル吸着マット(油専用)
    油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用(ライトグレー) マット/ロールタイプ
    液体吸収剤(Gシステム) 液体危険物専用(グリーン) ロール/マット/ピロータイプ
    液体吸収剤(Gシステム) ハズウィック(液体危険物専用)
    メーカーコクゴコクゴエスココクゴコクゴコクゴ
    通常価格33,978円29,157円17,405円46,075円19,828円 -24,971円 -
    通常出荷日10日目8日目1日目8日目8日目〜8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました