17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイパークルー(ポリプロピレン)100枚入×5袋

通常単価(税別)
38,642
税込単価
42,506
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ:30.4×30.4cm・入数:50枚×10袋【特長】・半導体をはじめエレクトロニクス...

詳細を確認

    型番:

    104-50841
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-50841の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-50841
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,642
    ( 42,506 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:30.4×30.4cm
    ・入数:50枚×10袋
    【特長】
    ・半導体をはじめエレクトロニクス一般・食品・化学薬品・精密機械などのクリーンルームに。
    ・記載された製品は全てケース販売となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワイパークルー(ポリプロピレン)100枚入×5袋の型番104-50841のページです。 型番104-50841に関する仕様情報を記載しております。
    ワイパークルー(ポリプロピレン)100枚入×5袋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイパークルー(ポリプロピレン)100枚入×5袋
    ワイパー ベンコットクリーン 100枚入×30袋
    ワイパー ベンコット M-3Ⅱ 100枚入×30袋
    ワイパー ベンコットリントフリー AZ-8100枚入×30袋
    お手拭きプロ 100枚入 TOP
    260x270mm ウェットタオル(洗剤付・100枚)
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴトラスコ中山エスコ
    通常価格38,64235,39925,91442,4195,4135,000
    通常出荷日10日目10日目7日目10日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました