17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用(ライトグレー) マット/ロールタイプ

通常単価(税別)
47,675
税込単価
52,443
通常出荷日:8日目

油性、水性を問わず吸収しますが、特に油を優先的に吸収します。大型フォークリフトが乗っても破れません。

型番:

104-46401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

104-46401の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル・水用
品番
G-14
サイズ
410×510×3mm
品名
ラグマット
型番
GSU001
備考
G-14SIR-001
内容量
100枚入/1箱

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 品番

  • サイズ

  • 品名

  • 型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-46401

商品タイプ

品番

サイズ

品名

型番

備考

内容量

最小発注数量
シート
G-14
410×510×3mm
ラグマット
GSU001
G-14SIR-001
100枚入/1箱
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,675
( 52,443 )
8日目

詳細情報

基本情報

油性、水性を問わず吸収しますが、特に油を優先的に吸収します。大型フォークリフトが乗っても破れません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用(ライトグレー) マット/ロールタイプの型番104-46401のページです。 型番104-46401に関する仕様情報を記載しております。
油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用(ライトグレー) マット/ロールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用(ライトグレー) マット/ロールタイプ
油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット
液体吸収剤(Gシステム) 液体危険物専用(グリーン) ロール/マット/ピロータイプ
油吸収シート 油専用
油吸収材 アブラトール ロール
油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプ
メーカーコクゴコクゴコクゴトラスコ中山JOHNANJOHNAN
通常価格47,67530,41320,910 -7,20012,5072,667 -
通常出荷日8日目8日目8日目〜1日目4日目1日目
用途オイル・水用オイル・溶剤用液体危険物用オイル用オイル・水用オイル用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました