17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Gシステム クリーンソックスG-2 SOC505

通常単価(税別)
22,319円
税込単価
24,551円
通常出荷日:10日目

【仕様】・型番:SOC505・品番:G-2・サイズ(mm):76φ×1220・入数:15本入/1箱【特...

詳細を確認

    型番:

    104-46005
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    104-46005の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-46005
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,319円
    ( 24,551円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型番:SOC505
    ・品番:G-2
    ・サイズ(mm):76φ×1220
    ・入数:15本入/1箱
    【特長】
    ・吸収度抜群!油・液体の吸着剤
    ・クリーンアップ目的により多種多様な製品。
    【用途】に応じた徹底的機能の追求。
    ・強力で速やかな吸収作用。
    ・大きな蓄積容量。(自重の5~15倍)
    ・簡単な廃棄処理
    ・油・液体の吸収用でホコリの出ないクリーンルーム用に最適です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Gシステム クリーンソックスG-2 SOC505の型番104-46005のページです。 型番104-46005に関する仕様情報を記載しております。
    Gシステム クリーンソックスG-2 SOC505のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Gシステム クリーンソックスG-2 SOC505
    旭化成 クリーンソックス
    旭化成 クリーンソックス(水色/Lサイズ)
    アズピュアクリーンディスポソックス
    無塵靴下
    メーカーコクゴ旭化成商事旭化成商事アズワンアズワン
    通常価格22,319円1,145円1,085円19,391円945円
    通常出荷日10日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルームソックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルームソックスに関連する通販・販売特集

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました