ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ネオカラーモップ #8C274-008U-MB

ネオカラーモップ #8C274-008U-MB 104-43803
通常単価(税別)
1,278円
税込単価
1,406円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:C274-008U-MB・幅(mm):240・入数:1本

型番:

104-43803
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

104-43803の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
104-43803
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,278円
( 1,406円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:C274-008U-MB
・幅(mm):240
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネオカラーモップ #8C274-008U-MBの型番104-43803のページです。 型番104-43803に関する仕様情報を記載しております。
ネオカラーモップ #8C274-008U-MBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオカラーモップ #8C274-008U-MB
ネオカラーモップ #6C274-006U-MB
ネオカラーモップ #8
ネオカラーモップ #8 糸付
ダスターモップ 60 C75-14-060U-MB
ダスターモップ 45 C75-14-045U-MB
メーカーコクゴコクゴアズワン三商三商三商
通常価格1,278円1,253円1,169円 -2,588円8,498円7,981円
通常出荷日8日目8日目4日目5日目10日目10日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました