17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電腕カバー A0200 104-34401

通常単価(税別)
2,327
税込単価
2,560
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:A0200・ポリエステル生地に導電糸を格子模様に編みこんでおり、静電気の帯電を防ぎます...

詳細を確認

    型番:

    104-34401
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-34401の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-34401
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,327
    ( 2,560 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:A0200
    ・ポリエステル生地に導電糸を格子模様に編みこんでおり、静電気の帯電を防ぎます。
    ・中性洗剤で洗濯すれば繰り返し使用できます。
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    制電腕カバー A0200 104-34401の型番104-34401のページです。 型番104-34401に関する仕様情報を記載しております。
    制電腕カバー A0200 104-34401のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    制電腕カバー A0200 104-34401
    制電腕カバー A0200 1組
    制電腕カバー A0200 7-651-01
    制電腕カバー A0200(アスコードを装着するボタン付)
    【静電気対策】制電腕カバー
    ビニール腕カバー 防水タイプ 104-34201
    メーカーコクゴ三商アズワンショーワグローブショーワグローブコクゴ
    通常価格2,3272,0002,4202,4762,477179
    通常出荷日7日目2日目1日目1日目1日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト