ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

104-31301
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

104-31301の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
104-31301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,700円
( 4,070円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品名:巻指サック 大
・品番:1-A
・摘要:巻いてあり指にはめ易い
・長さ:63~67mm
・肉厚:0.1mm
・内径:18mm
・ 1000本当り重量:420~455g
・入数:(ポリ袋)1000枚
【特長】
・幅広く使える精密作業用指サック。
・指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
・口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
・指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
【用途】により最適な種類をお選び下さい。
・巻いてあり指にはめ易い
・入数:1000本入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)の型番104-31301のページです。 型番104-31301に関する仕様情報を記載しております。
巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)
巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)
巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)
薄指サック 3-A 口切 大(1000ヶ入)
薄指サック 8-A 粉ナシ・大(1000ヶ入)
スポア巻指サック 3Z-S15(1000ヶ入)
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3,700円3,700円3,700円3,700円3,152円3,582円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

指サックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました