17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラテックス特長手袋

通常単価(税別)
4,835
税込単価
5,319
通常出荷日:7日目

【仕様】・厚さ:0.6mm・全長(mm):630・カフ部内径(Φ):138・ハンドサイズ:224mm・...

詳細を確認

    型番:

    104-24401
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    104-24401
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,835
    ( 5,319 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・厚さ:0.6mm
    ・全長(mm):630
    ・カフ部内径(Φ):138
    ・ハンドサイズ:224mm
    ・カラー:アメ色
    【特長】
    ・耐酸、耐アルカリ性に富み、肉薄で作業性が良好。無菌ボックス、ドライボックス用としても使用できます。
    ・曲指型・滑り止めなし。
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラテックス特長手袋の型番104-24401のページです。 型番104-24401に関する仕様情報を記載しております。
    ラテックス特長手袋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラテックス特長手袋
    無菌ボックス用ラテックス手袋
    サニメントスーパーロング手袋
    サンテックス手袋
    サニメントロング手袋
    ラボメント手袋
    メーカーコクゴ東京硝子器械アズワンコクゴアズワンアズワン
    通常価格4,8355,4003,7147,3422,500 -890
    通常出荷日7日目7日目1日目7日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト