17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリップ手袋 グリーン#310 Lサイズ

通常単価(税別)
400
税込単価
440
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:L・長さ(mm):240・カラー:グリーン【特長】・天然ゴムを手のひらにコーティン...

詳細を確認

    型番:

    104-23403
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-23403の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-23403
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    400
    ( 440 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:L
    ・長さ(mm):240
    ・カラー:グリーン
    【特長】
    ・天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋。
    ・特殊スベリ止め加工により、高い滑り止め効果を発揮。
    ・人間の手の自然な形に近い独自の立体成型で長時間の作業でも疲れにくい。
    ・独自の製造工程により、天然ゴム特有の臭いを抑えています。
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリップ手袋 グリーン#310 Lサイズの型番104-23403のページです。 型番104-23403に関する仕様情報を記載しております。
    グリップ手袋 グリーン#310 Lサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリップ手袋 グリーン#310 Lサイズ
    グリップ手袋 グリーン#310 Sサイズ
    グリップ手袋 グリーン#310 M・LLサイズ
    川西 ポリウレタン背抜き手袋 Lサイズ (10双入)
    グローブマニア ラテックス GM310
    GM310 グローブマニア ラテックス
    メーカーコクゴコクゴコクゴ川西工業川西工業川西工業
    通常価格4004004001,915310332
    通常出荷日7日目7日目7日目1日目3日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト