17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブ手袋 220-55 Lサイズ

通常単価(税別)
5,799
税込単価
6,379
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:L・長さ(mm):550・裏地:綿100%のメリヤス・厚み(mm):裏地含 0.9...

詳細を確認

    型番:

    104-18901
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    104-18901の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-18901
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,799
    ( 6,379 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:L
    ・長さ(mm):550
    ・裏地:綿100%のメリヤス
    ・厚み(mm):裏地含 0.9
    ・カラー:黄
    ・材質:ポリウレタン製
    【特長】
    ・油に強く幅広い用途に 
    【用途】
    ・様々な油を取り扱う作業…機械作業、印刷業、鉄工業、塗装業、自動車工場(パイピンク)、ガソリンスタンド、修理工場、木工業、農業や害虫駆除などの消毒作業、造園業、遺跡発掘等に
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイローブ手袋 220-55 Lサイズの型番104-18901のページです。 型番104-18901に関する仕様情報を記載しております。
    ダイローブ手袋 220-55 Lサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイローブ手袋 220-55 Lサイズ
    耐油手袋 ダイローブ220-55
    ダイローブ手袋 220-33 Lサイズ
    ダイローブ手袋 #220
    コクゴ ダイローブ手袋#5500-55 Lサイズ
    ダイローブ手袋 #20 Lサイズ
    メーカーコクゴダイヤゴムコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格5,7993,9862,5002,2005,9781,600
    通常出荷日7日目4日目5日目7日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました