17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミスターフィンガー Mサイズ

通常単価(税別)
1,370
税込単価
1,507
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:M【特長】・超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵耐切創性滑り止め付き手袋です。・...

詳細を確認

    型番:

    104-09601
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-09601の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-09601
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,370
    ( 1,507 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:M
    【特長】
    ・超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵耐切創性滑り止め付き手袋です。
    ・耐候性に優れており、選択により、繰り返し使用可能。
    ・耐切創性・指先コート手袋
    ・指先にポリウレタンをコートしているためい、高い滑り止め効果を発揮。
    【用途】
    ・指先で細かい作業を必要とする職場。
    ・特にクリーン度を要求する弱電工場。
    ・マイクロエレクトロニクス、食品工場、バイオテクノロジーの研究機関。
    ・長繊維を採用している為手袋からのホコや糸くずの発生を抑えます。
    ・EN388 Cut Resist Test:LEVEL2
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケミスターフィンガー Mサイズの型番104-09601のページです。 型番104-09601に関する仕様情報を記載しております。
    ケミスターフィンガー Mサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケミスターフィンガー Mサイズ
    ケミスターフィンガー Lサイズ
    ケミスターフィンガー(低発塵タイプ) No.530 耐切創手袋
    耐切創手袋 C500 M フォーム
    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M
    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M
    メーカーコクゴコクゴショーワグローブUVEXミドリ安全ミドリ安全
    通常価格1,3701,3701,610 -2,708 -9271,438
    通常出荷日7日目7日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト