17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

腕カバー付耐油ビニローブ №695 Lサイズ

通常単価(税別)
1,694円
税込単価
1,863円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・サイズ:L・長さ(mm):650・材質:ビニール製【特長】・スベリ止め加工。・シームレス手...

詳細を確認

    型番:

    104-04102
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    104-04102の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-04102
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,694円
    ( 1,863円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:L
    ・長さ(mm):650
    ・材質:ビニール製
    【特長】
    ・スベリ止め加工。
    ・シームレス手袋で作業性に優れます。
    ・抗菌防臭加工
    ・手袋部分は裏布付きタイプで耐磨耗性に優れ、肩口までの腕カバーにより、腕全体を保護します。
    ・耐油性に優れている為、油を使う作業にも適しています。
    【用途】
    ・農業、水産業、機械工業、化学工業、清掃業、建築、設備メンテナンス業。
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    腕カバー付耐油ビニローブ №695 Lサイズの型番104-04102のページです。 型番104-04102に関する仕様情報を記載しております。
    腕カバー付耐油ビニローブ №695 Lサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    腕カバー付耐油ビニローブ №695 Lサイズ
    腕カバー付耐油ビニローブ №695 Mサイズ
    腕カバー付耐油ビニローブ手袋 No.695
    腕カバー付耐油ビニローブ No.695
    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油
    腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付
    メーカーコクゴコクゴショーワグローブショーワグローブ東和コーポレーション(ビニスター)ダンロップ
    通常価格1,694円1,997円1,537円1,537円2,088円2,226円
    通常出荷日在庫品1日目7日目1日目1日目1日目1日目

    耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました