17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブ手袋 H4 Sサイズ 5双袋入り

通常単価(税別)
5,000
税込単価
5,500
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:S・長さ(mm):300・裏地:なし・厚み(mm):0.1・カラー:黒・材質:ポリ...

詳細を確認

    型番:

    104-02103
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    104-02103の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-02103
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,000
    ( 5,500 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:S
    ・長さ(mm):300
    ・裏地:なし
    ・厚み(mm):0.1
    ・カラー:黒
    ・材質:ポリウレタン製
    【特長】
    ・電気抵抗値103~106Ω
    ・パウダーフリー
    ・指先の感覚を重視する半導体等の精密作業に最適です。
    【用途】
    ・精油所、塗装業、溶剤製造、粉塵作業、印刷業、タンクローリー、ガソリンスタンド、火薬工場など静電気を伴う作業
    ・上記以外にエステティック(美容)、半導体など
    ・極薄手タイプ(裏地なし)
    ・入数:5双入/箱

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイローブ手袋 H4 Sサイズ 5双袋入りの型番104-02103のページです。 型番104-02103に関する仕様情報を記載しております。
    ダイローブ手袋 H4 Sサイズ 5双袋入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイローブ手袋 H4 Sサイズ 5双袋入り
    ダイローブ手袋 H4 5双袋入
    ダイローブ手袋 #330 Lサイズ(1双袋入り)
    ダイローブ350H
    ダイローブH40
    ダイローブ301H
    メーカーコクゴコクゴコクゴダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴム
    通常価格5,0005,0003,6002,4741,3501,708
    通常出荷日7日目7日目7日目5日目5日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト