ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

小型結束機しめしめ ベルトNT45BT-15BLU 15m×2本

小型結束機しめしめ ベルトNT45BT-15BLU 15m×2本 103-79209
通常単価(税別)
1,458
税込単価
1,604
通常出荷日:16日目

【仕様】・ベルト:15m×2・入数:1セット

型番:

103-79209
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

103-79209の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
103-79209
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,458
( 1,604 )
16日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ベルト:15m×2
・入数:1セット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小型結束機しめしめ ベルトNT45BT-15BLU 15m×2本の型番103-79209のページです。 型番103-79209に関する仕様情報を記載しております。
小型結束機しめしめ ベルトNT45BT-15BLU 15m×2本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型結束機しめしめ ベルトNT45BT-15BLU 15m×2本
小型結束機しめしめ ベルトNT45BT-15N 15m×2本
小型結束機しめしめ ベルトNT45BT-15R 15m×2本
小型結束機しめしめ ベルトNT45BT-15B 15m×2本
小型結束機しめしめ ベルトNT45BT-15GN 15m×2本
小型結束機しめしめ ベルト業務用NT45BTC-100BLU 100m
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,4581,4581,4581,4581,4583,985
通常出荷日16日目16日目16日目16日目16日目16日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました